产品编号: 9990

音频、控制 & 乐器、#24-3pr、PO、Indiv。 铝箔,PVC Jkt,CM

音频、控制 & 仪器电缆,24 AWG 绞合 (7x32) 镀锡铜导体,聚乙烯绝缘,3 对双绞线,单独采用 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 24 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.011 in (0.28 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.255 in (6.48 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.8 Ohm/1000ft 15.8 Ohm/1000ft (51.8 Ohm/km) 25 pF/ft (82 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 60 Ohm 66% 1.47 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
30 V (AWM 2919), 300 V (CM)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.55 in (64.8 mm) 2.55 in (64.8 mm)

最大拉伸张力

38.5 lb (17.5 kg)

线缆毛重

32 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2919

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.457 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.457 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9990 0601000 铬黄 612825267683 C
9990 060500 铬黄 612825267690 C