产品编号: YE00906

KNX、2PR 0.8mm Sol BC、PE ins、OS、LSZH Jkt、Eca

KNX,2 对,0.8 毫米导线直径,裸铜线 - 实心,聚乙烯绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,LSZH / FRNC 护套,CPR Eca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于楼宇管理的 KNX、EIB 电缆

导体

Stranding Material
Solid BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.3 mm (0.012 in) 1.4 mm (0.055 in) White & Red & Yellow & Black

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.2 mm (0.047 in) 6.1 mm (0.24 in)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond
37.5 Ohm/km 50 pF/m (15 pF/ft)

温度

Operating Storage
-20°C To +70°C -30°C to +70°C

弯曲半径

Installation Min.
61 mm (2.4 in)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

版本号:0.208 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.208 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
YE00906.00100 绿色 线盘 100 m 8719605112835
YE00906.00500 绿色 线盘 500 m 8719605112859
YE00906.001000 绿色 线盘 1,000 m 8719605112842
YE00906.K01000 绿色 线盘 1,000 m 8719605112866