产品编号: 533107A

RS485、2 Pr #22 Str TC、PE Ins、OS+TC Brd、PVC Jkt、SIA Armor、HDPE Jkt

RS-485,2 对 22AWG (7x30) 镀锡铜线,PE 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (65%) 整体屏蔽,PVC 内护套,钢互锁铠装,HDPE 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
533107A

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、掩埋、串行通信(RS-485 标准),包括 PLC、VFD、HMI、电机、RTU、SCADA 等,在长距离嘈杂环境中,户外如太阳能、照明等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.025 in (0.64 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe HDPE

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

内护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

铠装

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.050 in (1.3 mm) 0.717 in (18.2 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.717 in (18.2 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
8.6 in (220 mm) 8.6 in (220 mm)

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:05-05-2023

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:05-05-2023