产品编号: 9842LVS

RS-485,2PR #24 Str TC,PO ins,F/B,LSZH Jkt,300V,SWA,B2ca

RS-485,2 对 AWG 24 镀锡铜绞线,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,箔 + 编织屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300V,SWA,CPR B2ca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
9842LVS

适合应用

RS-485、POS;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、...);线路电平音频;面板接线;串行通信(RS-485 标准),包括 PLC、VFD、HMI、电机、RTU、SCADA 等,适用于长距离嘈杂环境等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.1 mm (0.043 in) 8.65 mm (0.341 in)

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.35 mm (0.0531 in) 13.1 mm (0.516 in)

线缆外廓直径(标称)

13.1 毫米(0.516 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m (23.0 pF/ft) 120 Ohm 5.2 ns/m 66% 2.1 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

7.2 欧姆/公里(2.2 欧姆/1000 英尺)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
Pair(s) 1 1.97

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
130 mm (5.1 in) 196.5 mm (7.736 in)

最大拉伸张力

500 N (110 lbf)

线缆毛重

318 千克/公里(214 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内<多分隔/>室内/室外<多分隔/>室外<多分隔/>室内/室外 - 欧洲 B2ca 级,室内,室外,无卤,耐日光,耐油,耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:B2ca-s1a,d1,a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

其他标准合规性

DMX-512

更新和修订

版本号:0.70 版本日期:12-24-2025

更新和修订

版本号:0.70 版本日期:12-24-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
9842LVS.00500 黑色 线盘 500 m 8719605218087
9842LVS.001000 黑色 线盘 1,000 m 8719605176219