产品编号: 7962A

DataTuff® Cat 5e,四芯(2 Pr)#22 Str TC,PO Ins,OS+TC Brd,TPE Jkt,CM CMX- 户外

工业以太网 Cat 5e,四芯(2 对)22AWG(19x34)镀锡铜线,PO 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织(85%)整体屏蔽,TPE 外护套,CM CMX- 户外

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

PROFINET、户外、恶劣环境、IIoT、工厂或过程自动化、IP 摄像机和设备、数据通信等。

导体

Element Size Stranding Material
Quad(s) 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Color Code
PO - Polyolefin White, Blue, Yellow, Orange

内护套

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.169 in (4.29 mm)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.276 in (7.01 mm) No

线缆外廓直径(标称)

0.276 in (7.01 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
57 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 150 pF/ft

延迟

Max. Delay Nom. Velocity of Prop.
552 ns/100m 70%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.6 65.3 62.3 63.2 63.8 60.8 23 100 ± 20.2 105 ±10
4 4.8 56.3 53.3 56.3 51.7 48.7 23 100 ± 14.2 100 ±10
8 6.8 51.8 48.8 46.2 45.7 42.7 23 100 ± 11.3 100 ±10
10 7.6 50.3 47.3 43.9 43.8 40.8 25 100 ± 11.3 100 ±10
16 9.7 47.3 44.3 35.2 39.7 36.7 25 100 ± 11.3 100 ±10
20 10.8 45.8 42.8 36.5 37.7 34.7 25 100 ± 11.3 100 ±10
25 12.2 44.3 41.3 34.2 35.8 32.8 25.5 100 ± 11.3 100 ±10
31.25 13.7 42.9 39.9 31.3 33.9 30.9 23.6 100 ± 13.2 100 ±10
62.5 19.8 38.4 35.4 21.6 27.8 24.8 21.5 100 ± 16.9 100 ±10
100 25.6 35.3 32.3 17.1 23.8 20.8 20.1 100 ± 20.0 100 ±10

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM, CMX-Outdoor), 600 V (AWM 20626)

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -40°C To +80°C -20°C To +60°C -40°C To +80°C

表格说明

Flex Life:C-Track 在 3 英寸半径下可循环使用 100 万次。

弯曲半径

Stationary Min.
2.560 in (65.02 mm)

最大拉伸张力

55 lb (25 kg)

线缆毛重

45 磅/1000 英尺(67 千克/公里)

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685(UL 负载)、FT4、IEEE 1202 垂直托盘燃烧测试

NEC/UL合规性

第 800 条、CM、CMX- 户外、ITC、PLTC

AWM合规性

AWM 20626

CEC / C(UL)合规性

CMX-室外

NEMA合规性

NEMA WC-63.1

数据类别

5e 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-6

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

工作温度随长度降低而变化。 电缆通过了 UL 1581 规定的 -40C 冷弯测试。低于 4 MHz 的限制仅供参考。

更新和修订

修订号:0.582 修订日期:06-11-2026

更新和修订

修订号:0.582 修订日期:06-11-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN
7962A.00305 绿色 线盘 305 m 8719605016812
7962A.00610 绿色 线盘 610 m 8719605016829
7962A 1SW1000 绿色, RAL 6018 612825367024
7962A 1SW2000 绿色, RAL 6018 612825367031