产品编号: 74010NH

DataTuff® 6A、4PR #22 Sol BC、PO ins、S/FTP、LSZH Jkt、PROFINET A 型、AWM 20851

DataTuff® 6A,4 对 AWG 22 裸铜 - 实心,聚乙烯绝缘,S/FTP - 整体编织/单独箔屏蔽,LSZH/FRNC 护套,PROFINET A 型,AWM 20851

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

PROFINET Cat6A、恶劣环境、IIoT、工厂或过程自动化、IP 摄像机和设备、数据通信等。

导体

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Individual Shielded Pair 22 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Individual Shielded Pair PE - Polyethylene (Foam) 1.60 mm (0.0630 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

线缆芯

Description
4 pairs twisted to cable core

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内部屏蔽表注释

外层为铝

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 80%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.7 mm (0.34 in)

线缆外廓直径(标称)

8.7 毫米(0.34 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
59.1 Ohm/km (18.0 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

延迟

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
25 ns/100m 78%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2 78 76 73 78 20 35
4 3.7 78 74.3 71.3 78 23 23
10 5.9 78 72.1 69.1 75.3 25 15
16 7.4 78 70.6 67.6 71.2 25 10.9
31.2 10.4 78 67.6 64.6 65.4 23.6 5.1
62.5 14.9 75.5 60.6 57.6 59.4 21.5
100 19 72.4 53.4 50.4 55.3 20.1
125 21.4 70.9 49.6 46.6 53.4 19.4
200 27.5 67.9 40.4 37.4 49.3 18
250 31 66.4 35.5 32.5 47.3 17.3
300 34.2 65.2 31.1 28.1 45.8 17.3
500 50.1 60.7 10.6 7.6 39.7 17.3

高频表注释

4MHz 以下的限制仅供参考

转移阻抗等级

1级

筛选等级

I 型

放映表注意事项

耦合衰减

电压

Voltage Rating
30 V AC

温度

Operating Storage
-40°C to +80°C -40°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
45 mm (1.8 in) 90 mm (3.5 in)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲等级 Eca,室内,室外,无卤,耐日光 - UL 1581 第 1200 节,耐油,耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

数据类别

6A 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

CENELEC合规性

EN 50173-1,隔离等级根据 EN50174-2 = d

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

版本号:0.165 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.165 版本日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
74010NH.02305 黑色 线盘 305 m 8719605203519
74010NH 010305M 黑色 线盘 305 m 6938935091296
74010NH.01500 灰色, RAL 7032 线盘 500 m 8719605192400
74010NH 008500M 灰色, RAL 7032 线盘 500 m 6938935091289
74010NH.00100 绿色 线盘 100 m 8719605129918
74010NH 005100M 绿色 线盘 100 m 6938935091265
74010NH.00500 绿色 线盘 500 m 8719605127594
74010NH 005500M 绿色 线盘 500 m 6938935091272