产品编号: FI3B004PB

室内阻燃 OM3 分支 4 芯光纤

FX 室内 OM3 分支 4 芯光纤 OFNP 子单元 (2.0MM) 浅绿色护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

水平主干网

光纤类型

OM3

光纤芯直径

50/125 厘米 µm

光纤直径

250 µm

纤维缓冲材料

PVC - 聚氯乙烯

光纤缓冲器直径

900 毫米 µm

光纤数

4

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

4

每个亚单元光纤数量

1

亚单元直径

0.078 in (2.0 mm)

纤维亚单元强度构件

芳纶纱

中央力量杆件类型

GRP

芯包材料

Nomex胶带

加强构件

芳纶纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

名义值 直径

0.263 in (6.7 mm)

外部护套颜色

水蓝色

外部护套撕裂绳

2

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 300 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz.km 500 MHz.km

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

1330 N (300 lbf)

操作时最大抗拉强度

400 N (90 lbf)

抗压性

100 N/cm

线缆毛重

15 lb/kft (23 kg/km)

安装温度范围

-0°C 至 +60°C

工作温度范围

-0°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65,产品镜头……

阻燃性/遇火反应

OFNP,FT6

ICEA合规性

S-83-596

TIA/EIA合规

ANSI/ICEA S-83-596

更新和修订

版本号:0.67 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.67 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
FI3B004PB 水蓝色 线盘 612825369585