产品编号: FX Brilliance OM1 ST

FX Brilliance OM1 ST连接器

FX Brilliance 通用 ST 现场可安装连接器,多模,OM1,米色外壳,1/包,支持 250 µm(使用分线套件)、900 µm、2 mm 和 3 mm 光纤(使用护套)。 包括 900 µm 靴,其他配件(Breakout Kit & 夹套靴)单独出售。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

配线架、配线架、FTTD(光纤到桌面)工作站插座、FTTH(光纤到户)和 MDU(多住宅单元)内的光纤电缆现场端接。

光缆构造

Fiber Type
OM1

重量

0.009 lbs

机械规格

Test TIA 568.3-D (MM)
Intermateability Requirement Compliant with TIA/EIA-604-2 (FOCIS 2)
Operating Temp Range -40°C to +75°C
Storage Temp Range -40°C to +60°C
Durability 500 cycles, less than 0.2 dB change, FOTP-21

最大插入损耗

0.50 dB

典型插入损耗

0.20 dB

1550nm 时的最小反射率

-30 分贝

力学测试

Description

端接类型

机械

1次端接耐久性

500 次循环,变化小于 0.2 dB,FOTP-21

工作温度范围

-40°C 至 +75°C

储存温度范围

-40°C 至 +60°C

材料

Description Material Color
Boot Rubber Black
Protective Ferrule Cap Plastic Opaque
Connector Body Plastic Beige
Ferrule Ceramic

TIA/EIA合规

TIA 568-C.3

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA

随附零件

900 µm 套管,保护套圈

相关零件

FX Brilliance 精密安装套件,适用于 2 毫米和 3 毫米护套光纤的套管,250µm 至 900µm 的分线套件。

包装

密封塑料袋单独包装。 二十五 (25) 个连接器采用防尘防潮泡罩包装。

备注

有关安装程序,请参阅安装指南 PX105234。 光纤可使用同一连接器重新端接最多 5 次。

更新和修订

版本号:0.62 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.62 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装 UPC
AX105210-B25 米色 25 件装 611589105323
AX105210-S1 米色 1包 611589105330