产品编号: TU-3BB-012-RN2

托盘,室内 + 室外,BO,OM3,12f,子单元 2.0mm,Sgl Jkt,黑色,CPE,OFNR,耐油 1/2

托盘级,室内/室外,分支,OM3,12 芯光纤,子单元 2.0 毫米 900 微米,单层护套,黑色,CPE,OFNR,耐油 1 & 2

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤分支线缆

适合应用

延长距离水平 & 骨干数据/电信网络、嘈杂环境、室内/室外 & 潮湿场所、油污 1/2

光纤类型

OM3

光纤芯直径

50/125 µm

光纤直径

250 µm

纤维缓冲材料

PVC - 聚氯乙烯

光纤缓冲器直径

900 µm

光纤数

12

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

12

每个亚单元光纤数量

1

亚单元直径

0.078 in (2.0 mm)

亚单元颜色

水蓝色

纤维亚单元强度构件

隔水芳纶纱

中央力量杆件类型

上护套型GRP

芯包材料

隔水带

加强构件

隔水芳纶纱

护套材料

CPE——氯化聚乙烯

名义值 直径

0.540 in (13.7 mm)

外部护套撕裂绳

1

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1,000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 300 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz.km 500 MHz.km

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

1335 N (300 lbf)

操作时最大抗拉强度

400 N (90 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

54 lb/kft (81 kg/km)

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

工作温度范围

-50°C 至 +70°C

储存温度范围

-50°C 至 +70°C

环境适应性

室内/室外、耐日光、耐油、耐油等级 I/II、埋地

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

OFNR、FT4

ICEA合规性

S-104-696

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
TU-3BB-012-RN2N 黑色 定长剪切 612825485179