产品编号: TU-SBB-002-RI2

托盘,室内 + 室外,BO,OS2,2f,子单元 2.0mm,AIA,Dbl Jkt,黑色,CPE,OFCR,耐油 1/2

托盘级,室内/室外,分支,OS2,2 根光纤,子单元 2.0 毫米 900 微米,铝联锁铠装,双层护套,黑色,CPE,OFCR,耐油 1 & 2

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤分支线缆

适合应用

远距离水平 & 骨干数据/电信网络,嘈杂环境,室内/室外 & 潮湿场所,防油 1/2,防鼠

光纤类型

操作系统 2

光纤芯直径

8.2/125 µm

光纤直径

250 µm

纤维缓冲材料

PVC - 聚氯乙烯

光纤缓冲器直径

900 µm

光纤数

2

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

2

每个亚单元光纤数量

1

亚单元直径

0.078 in (2.0 mm)

亚单元颜色

黄色

纤维亚单元强度构件

隔水芳纶纱

芯包材料

隔水带

内护套加强构件

隔水芳纶纱

材料

PVC - 聚氯乙烯

标称Diameter@InnerJacket1(cnv)

0.260 in (6.6 mm)

颜色

黑色

内护套撕裂绳数量

1

铠装类型和材料

AIA - 铝联锁铠装

护套材料

CPE——氯化聚乙烯

名义值 直径

0.570 in (14.5 mm)

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5,000 m --
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 40,000 m

安装时的最小弯曲半径

20x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

1335 N (300 lbf)

操作时最大抗拉强度

400 N (90 lbf)

抗压性

440 N/cm

线缆毛重

125 lb/kft (187 kg/km)

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

工作温度范围

-50°C 至 +70°C

储存温度范围

-50°C 至 +70°C

环境适应性

室内/室外、耐日光、耐油、耐油等级 I/II、埋地

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

OFCR,FT4

ICEA合规性

S-104-696

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
TU-SBB-002-RI2N 黑色 定长剪切 612825485032