产品编号: NVMU12BA002BKAA

户外 OFC CLT(果冻填充):玻璃丝 + 单层 PE 护套,内嵌 1 根 Ø3.0mm 2 根光纤的钢丝管

室外光纤中心松管(填充胶管)光缆,采用玻璃纱作为柔性非金属加强构件,单层聚乙烯护套,内嵌两根钢丝,2 根光纤

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于结构化(数据)布线系统的户外使用,例如工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的户外使用。 易于安装在管道、隧道、沟渠和/或管子中。

光纤类型

操作系统 2

符合ITU-T标准的光纤等级

G652.D

光纤芯直径

9/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

2

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

1

每个亚单元光纤数量

2

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

3.0 mm

亚单元颜色

自然色

缆芯阻水

隔水玻璃纱

护套材料

PE - 聚乙烯

名义值 直径

9 毫米(0.35 英寸)

外部护套颜色

黑色

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.36 dB/km 0.22 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm

安装时的最小弯曲半径

180 mm

运行期间的最小弯曲半径

135 mm

安装时最大抗拉强度

1500 N (340 lbf)

操作时最大抗拉强度

600 N (130 lbf)

抗压性

1000 牛/100 毫米

力学测试

Description Tested Standard
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3

线缆毛重

85 千克/公里(57 磅/1000 英尺)

工作温度范围

-40°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

户外,抗紫外线

TIA/EIA合规

TIA/EIA-455

ISO/IEC合规性

IEC 60794-1-1

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

备注

嵌入式强度构件: 两根平行钢丝; 电缆可以按照 IEC 60794-1-22-F14 通过抗紫外线测试。

更新和修订

修订编号:0.37 修订日期:12-07-2023

更新和修订

修订编号:0.37 修订日期:12-07-2023