产品编号: TF-3C0-006-RR5

工厂,室内 + 室外,CLT,OM3,6f,凝胶管 3.8mm,单接头,黑色,PVC,OFNR,臭氧 -UV- 油性

工厂级,室内/室外,中央松套管,OM3,6 根光纤,凝胶填充管 3.8 毫米,单层护套,黑色,PVC,OFNR,耐臭氧、紫外线和油

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

中心松套管式光缆

适合应用

远距离水平 & 骨干数据/电信网络、嘈杂环境、室内/室外 & 潮湿场所、防鼠

光纤类型

OM3

光纤芯直径

50 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

6

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

1

每个亚单元光纤数量

6

亚单元隔水

凝胶填充

加强构件

隔水玻璃纤维纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

名义值 直径

0.315 in (8.0 mm)

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1000 550
10 Gigabit Ethernet Performance 300 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz.km 500 MHz.km

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

2670 N (600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N (180 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

42 lb/kft (63 kg/km)

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

工作温度范围

-40°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内/户外、耐晒、埋设

阻燃性/遇火反应

OFNR、FT4

ICEA合规性

S-104-696

更新和修订

修订编号:0.15 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.15 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
TF-3C0-006-RR5N 黑色 定长剪切 612825487784