产品编号: FI4D006R9

室内分布紧密缓冲 OM4 6 光纤 OFNR 非单元化

FX 室内型,配线型紧包层光纤,OM4,6 芯,OFNR,非单元化,Erika 紫色护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤分布式光缆

适合应用

建筑主干网

光纤类型

OM4

光纤芯直径

50/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤缓冲器直径

900 µm

光纤数

6

光纤颜色代码

TIA-598-D

加强构件

芳纶纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

名义值 直径

0.220 in (5.6 mm)

外部护套颜色

紫粉色

外部护套撕裂绳

1

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 400 m --
40 Gigabit Ethernet Performance 150 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 100 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km 500 MHz.km

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

660 N (150 lbf)

操作时最大抗拉强度

200 N (45 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

20 lb/kft (30 kg/km)

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

工作温度范围

-20°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内

可持续发展

产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD)

阻燃性/遇火反应

UL1666, UL 1685

NEC/UL合规性

OFNR

CEC / C(UL)合规性

FT4

ICEA合规性

S-83-596

TIA/EIA合规

568.3、598-D

符合Telcordia标准

GR-409

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

更新和修订

修订号:0.321 修订日期:05-05-2026

更新和修订

修订号:0.321 修订日期:05-05-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型
FI4D006R9 紫粉色 线盘