产品编号: GAAG230

室外(ADSS)OFC MLT:ARAMID + PE,带 6 根 Ø1.9mm 30f MM OM2 管。

室外干芯(ADSS)光纤多松管电缆,采用芳纶纱作为强度构件,并采用聚乙烯外套。 产品特点:该电缆具有全部介电性能和自承性能。 现有 6 根管子,直径为 1.9 毫米,带有 30 根光纤(5t x 6f)MM OM2。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

户外

适合应用

适合室外使用的全电介质自承式电缆(ADSS)。 特别适合安装在最大跨度为 150 米的杆之间。 20°C 时的初始下垂度:跨度的 1%。

光缆构造

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM2 30 TIA coding (Gxxxxxx.T): Blue, Orange, Green, Brown, Gray

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色

中央力量杆件类型

GRP

缆芯水密性

缆芯阻水

芳纶阻水纱 + 胶带

线缆毛重

72 kg/km

活动亚单元数量

5

亚单元位置数

6

每个亚单元光纤数量

6

铠装类型

非铠装

护套数量

单护套

外层护套

Material Color Nominal Diameter Ripcord
PE - Polyethylene Black 10.3 mm Yes

1300 nm 处的最大衰减

0.9 dB/km

850 nm 处的最大衰减

2.9 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 206 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 206 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2550 N (573 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 850 N (191 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 7.5 kN/m IEC 60794-3-10

工作温度范围

-30 °C 至 +70 °C

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

储存温度范围

-30 °C 至 +70 °C

UL等级/燃烧测试

非UL等级

REACH

符合

ISO/IEC合规性

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

防紫外线/防晒

更新和修订

修订编号:0.50 修订日期:09-17-2024

更新和修订

修订编号:0.50 修订日期:09-17-2024