产品编号: 123105A

RS-485、1 Pr、22AWG、Str TC、PE Ins、OS+TC Brd、PVC Jkt、AIA、PVC Jkt、CM、PLTC、Sun Res

RS-485,120 欧姆,1 对 22AWG (7x30) 镀锡铜 Datalene® 绝缘体,整体箔 + 65% 镀锡铜编织,PVC 护套,铝联锁铠装,PVC 护套,CM,PLTC,SUN RES

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
123105A

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、掩埋、串行通信(RS-485 标准),包括 PLC、VFD、HMI、电机、RTU、SCADA 等,在长距离嘈杂环境中,户外如太阳能、照明等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.029 in (0.74 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe HDPE

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.281 in (7.14 mm)

铠装

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.577 in (14.7 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.577 in (14.7 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 14.7 Ohm/1000ft (48.2 Ohm/km) 11 pF/ft (36 pF/m) 120 Ohm 78% 2.7 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

2.8 欧姆/1000 英尺(9.2 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.5 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

温度

UL Temperature Operating
60°C -40°C to +60°C

温度表注意事项

-40 摄氏度

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
5.8 in (150 mm) 5.8 in

最大拉伸张力

200 lb (91 kg)

线缆毛重

140 磅/1000 英尺(210 千克/公里)

环境适应性

室内、耐晒

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 装载,1202

NEC/UL合规性

第 725 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG HLBCD

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.68 修订日期:05-05-2023

更新和修订

修订编号:0.68 修订日期:05-05-2023