产品编号: 29532F

VFD 100% Gnd,3C #4/0 Str TC XLPE Ins + #4/0 Symm。 段。 Gnd(3/2)Str TC,CTS,黑色 TPE Jkt,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机供电电缆 WTTC

Belden 100% 接地超柔性变频器,3 芯 4/0AWG (7x7x43x30) 镀锡铜 XL​​PE 绝缘 M4 色码 + 4/0AWG 对称分段接地线(3 根 2AWG 镀锡铜绞线)与双层铜带螺旋缠绕屏蔽层连续接触,黑色 TPE 外护套,600/1000V TC-ER 90℃ 干/湿环境 1000V 柔性电机供电电缆 1000V WTTC 600V CIC TC 耐日耐油 II

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

变频驱动器 (VFD);交流电机和驱动系统,暴露于高弯曲、运动和磨损,难以到达的安装区域

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 4/0 AWG 7x7x43x30 TC - Tinned Copper
Ground 3 2 AWG 7x95x30 TC - Tinned Copper Segmented Grounds

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.057 in (1.4 mm) Black and Numbered
Ground No Insulation

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.012 in (0.30 mm) 1.849 in (46.96 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

1.849 in (46.96 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.048 Ohm/1000ft (0.16 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 54 pF/ft (180 pF/m) 62 Ohm 55% 260 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)

电压

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
9.2 in (230 mm) 22.2 in (564 mm) 22.2 in (564 mm)

最大拉伸张力

10811 lb (4903.8 kg)

线缆毛重

3307 磅/1000 英尺(4921 千克/公里)

环境适应性

室内、户外、耐晒、耐油、埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,FT4,1202,383 垂直托盘燃烧测试(70,000 BTU)

NEC/UL合规性

336 条款、TC-ER、WTTC、XHHW-2、UL 柔性电机供电电缆

CEC / C(UL)合规性

CIC, TC

ICEA合规性

S-95-658

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.494 修订日期:03-24-2026

更新和修订

修订号:0.494 修订日期:03-24-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
29532F 0101500 黑色 线盘 1,500 m 612825373513