产品编号: 7102W

MachFlex™,3+1G C #20 Str BC,PVC Ins,TPE Jkt,PLTC

MachFlex™ 高柔性,3+1G 导体 20AWG (74x38) 裸铜,PVC 绝缘,TPE 外护套,PLTC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

机器人技术、机器人、连续柔性至 1000 万次柔性循环

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 20 AWG 74x38 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 20 AWG 74x38 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.074 in (1.9 mm) Black and Numbered
Ground Wire PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.074 in (1.9 mm) Green/Yellow

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
non-Woven Tape TPE - Thermoplastic Elastomer 0.037 in (0.94 mm) 0.256 in (6.50 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.256 in (6.50 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 10.7 Ohm/1000ft (35.1 Ohm/km) 9 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 10.7 Ohm/1000ft (35.1 Ohm/km) 14.4 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V 600 V

温度

UL Temperature Operating
UL : 90°C, AWM 20327 : 105°C -40°C To 105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.56 in (65.0 mm) 2.56 in (65.0 mm)

最大拉伸张力

50.4 lb (22.9 kg)

线缆毛重

40 磅/1000 英尺(60 千克/公里)

环境适应性

室外,耐晒,抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

《公共关系与贸易法》第 725 条

AWM合规性

AWM 20327, AWM I/II A/B

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.607 修订日期:01-13-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.607 修订日期:01-13-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7102W 003250 橙色 线盘 250 ft 612825181941 C
7102W 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825181934 C
7102W 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825181958