产品编号: MRTC5C19U

MachFlex™ 机器人多芯控制,5 C 19 AWG Str TC,ETFE Ins,PVC 外套

MachFlex™ 机器人多核控制 & 信号电缆,5 导体 19 AWG 绞合镀锡铜线,ETFE 绝缘,PVC 外护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

MachFlex Robotic AWM 2517 多芯电缆满足机器人行业对连续移动机械和相应机器人组件布线的高要求。 这些电缆专为满足高机械要求而设计,可承受高度动态的弯曲和扭转运动,并可用于关键的工业环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 5 19 AWG Stranded Class 6 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Color Code
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene Black, White, Red, Green, Orange

外层护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

线缆外廓直径(标称)

6.4 毫米(0.25 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR
29.1 Ohm/km

电压

UL Voltage Rating
300 V (Max. Operating Voltage)

温度

Operating
-30°C to +105°C

弯曲半径表注释

±90º 弯曲:至少 800 万次循环(速度:60 次循环/分钟;弯曲半径:7.5D);拖链:至少 2500 万次循环(行进距离:350 毫米;速度:70 次循环/分钟;弯曲半径:6D);垂直扭转测试 +/-180°/m:至少 800 万次循环;水平扭转测试 +/-90°/m:至少 800 万次循环。

线缆毛重

73.8 千克/公里(49.6 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内室外,室内,室外,耐油

阻燃性/遇火反应

FT1、FT4、VW-1、IEC 60332-1-2

AWM合规性

AWM 2517

CEC / C(UL)合规性

CSA C22.2 第 210 号

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

UL 认证:UL 13. 适用性 - 耐油:IRM 902 120℃x18hrs、IRM 903 120℃x18hrs

更新和修订

版本号:0.32 版本日期:02-03-2026

更新和修订

版本号:0.32 版本日期:02-03-2026


零件编号

货号 颜色 长度
MRTC5C19U F2V100M 灰色 100 m
MRTC5C19U F2V200M 灰色 200 m
MRTC5C19U F2V300M 灰色 300 m
MRTC5C19U 003100M 橙色 100 m
MRTC5C19U 003200M 橙色 200 m
MRTC5C19U 003300M 橙色 300 m