产品编号: 5502FE

安全 & 声音,#22-4c BC,屏蔽,CMR

安全 & 声音电缆,立管 -CMR,4-22 AWG 绞合裸铜导体,聚丙烯绝缘,Beldfoil® 屏蔽和 PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black, Red, White, Green

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.145 in (3.68 mm) Yes

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 16.9 Ohm/1000ft (55.4 Ohm/km) 22.5 pF/ft (73.8 pF/m) 40.5 pF/ft (133 pF/m) 4.8 Amps per Conductor @ 25°C

Nom 外层护盾 DCR

16.1 欧姆/1000 英尺(52.8 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.5 in (38 mm) 1.5 in (38 mm)

最大拉伸张力

42 lb (19 kg)

线缆毛重

16 磅/1000 英尺(24 千克/公里)

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管、IEEE 1202 FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.608 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.608 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
5502FE.00152 铬黄 线盘 152 m 8719605008671
5502FE.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605008688
5502FE.00U305 铬黄 非盘绕式 305 m 8719605008695
5502FE.K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605008701
5502FE 0081000 灰色 612825163299 C
5502FE 008500 灰色 612825163305
5502FE 008C500 灰色
5502FE 008U1000 灰色 612825163275
5502FE 008U500 灰色 612825163282