产品编号: 82108

CATV 视频,RG59,#20 BCCS,箔 + 95% 编织,CMP

59 系列、20 AWG 实心 .032" 裸铜包钢导体、增压室、泡沫 FEP 绝缘、Duofoil®(100% 覆盖率);TC 编织屏蔽(95% 覆盖率)、Flamarrest® 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

有线电视、宽带

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.032 in 1

导体数

1

绝缘

Material Material Trade Name Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) Teflon® 0.14 in

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.202 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
26 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.5 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.09 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
10 - 400 MHz 20 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
10 MHz 0.8 dB/100ft
50 MHz 1.8 dB/100ft
100 MHz 2.6 dB/100ft
200 MHz 3.7 dB/100ft
400 MHz 5.4 dB/100ft
700 MHz 7.3 dB/100ft
900 MHz 8.4 dB/100ft
1000 MHz 8.9 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

高频

Max. Insertion Loss (Attenuation)
0.92 dB/100ft
2.1 dB/100ft
2.9 dB/100ft
4.2 dB/100ft
5.9 dB/100ft
7.9 dB/100ft
9 dB/100ft
9.4 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

电气特性说明

最大衰减 10 MHz 及以上 = 0.2856*频率 (MHz)^0.5065

非UL温度等级

75°C

工作温度范围

0°C 到 +75°C

线缆毛重

32 lbs/1000ft

最大推荐拉力

100 lbs

最小短轴弯曲半径

2 in

NEC/(UL) 合规性

CATVP, CMP

CEC/C(UL) 合规性

CMP, CXC

RG型

59

串行型

59

环境空间

室内 - 静压室

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 架空

适合性 - 埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

UL阻燃性

NFPA 262

CSA阻燃性

FT4, FT6

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

备注

Teflon« 是 E. I. duPont de Nemours and Co. 的注册商标,经 Belden, Inc. 许可使用。

更新和修订

修订号:0.384 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.384 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
82108 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825196099
82108 877U1000 自然色 非盘绕式 1,000 ft 612825358022