产品编号: 9104

宽带同轴电缆,59 系列,20 AWG 实心 BCCS,箔 + 65% 铝编织,PVC 接头,CM

宽带同轴电缆,59 系列,20 AWG 实心裸铜包钢导体,PE 绝缘,箔 + 65% 铝编织屏蔽,PVC 护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

宽带、有线电视 (CATV)、射频引入电缆、无线 (OTA) 天线

串行型

59

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG Solid 0.032 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in (3.68 mm) White

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Aluminum 65%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.237 in (6.02 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.237 in (6.02 mm)

回波损耗

Frequency Min. Structural Return Loss
5-1000 MHz 20 dB

衰减

Frequency Max. Attenuation
5 MHz 0.86 dB/100ft
55 MHz 2.05 dB/100ft
211 MHz 3.80 dB/100ft
270 MHz 4.22 dB/100ft
300 MHz 4.45 dB/100ft
350 MHz 4.80 dB/100ft
400 MHz 5.10 dB/100ft
450 MHz 5.40 dB/100ft
550 MHz 5.95 dB/100ft
750 MHz 6.97 dB/100ft
870 MHz 7.57 dB/100ft
1000 MHz 8.12 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
44.5 Ohm/1000ft (146 Ohm/km) 12 Ohm/1000ft (39 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

Operating
-40°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.25 in (57.2 mm) 2.25 in (57.2 mm)

最大拉伸张力

104 lb (47.2 kg)

线缆毛重

23 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 800 条,CATV,CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.489 修订日期:04-02-2026

更新和修订

修订号:0.489 修订日期:04-02-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
9104 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825224280
9104 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825224266
9104 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825224297
9104 Q5HU1000 白色,非彩色 非盘绕式 1,000 ft 612825224303