产品编号: 1426A

模拟视频,RG59,#20 实心 BC,95% BC 编织,PVC 护套,CM

20 AWG 实心 .032" 裸铜导体、气体注入泡沫 HDPE 绝缘、裸铜编织屏蔽(覆盖率 95%)、PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BC - Bare Copper 0.032 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.242 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
10 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.3 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 1.9 dB/100ft
100 MHz 2.6 dB/100ft
200 MHz 3.6 dB/100ft
400 MHz 5 dB/100ft
700 MHz 7 dB/100ft
900 MHz 8 dB/100ft
1000 MHz 8.5 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.21 ns/ft 83%

电压

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
300 V RMS 30 V RMS
300 V RMS (CM)

电气特性说明

30V RMS(UL AWM 1354 型);300V 有效值(厘米)

非UL温度等级

75°C

UL 温度等级

60°C

工作温度范围

-30°C 至 +75°C

线缆毛重

36 lbs/1000ft

最大推荐拉力

68 lbs

最小短轴弯曲半径

2.5 in

NEC/(UL) 合规性

CM

UL AWM型号合规性

AWM 1354

CPR Euroclass

Eca

RG型

59

串行型

59

环境空间

室内/户外

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 架空

是 - 需有承力吊索支撑

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

UL额定电压

30 V RMS

静压室(是/否)

更新和修订

修订号:0.407 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.407 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC/EAN
1426A.00152 黑色 线盘 152 m 8719605001078
1426A.00U305 黑色 非盘绕式 305 m 8719605001092
1426A.00500 黑色 线盘 500 m 8719605001085
1426A 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825357902

资源

Resources