产品编号: 1694D

串行数字同轴电缆,双 RG6,#18 实心 BC,Duofoil® + 95% TC 编织,CMR

低损耗串行数字同轴电缆,Riser-CMR,2-RG6 18 AWG 实心裸铜导体,泡沫 HDPE 芯,Duofoil+95% 镀锡铜编织层,内 PVC 护套,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

视频多元

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 2

导体数

2

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

绝缘表注意事项

充气

颜色表

Number Color
1 Red
2 Green

内屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

内护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.275 in

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.618 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft 2.8 Ohm/1000ft 2.8 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-1600 MHz 23 dB
1600-4500 MHz 21 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.52 dB/100ft
7 MHz 0.61 dB/100ft
10 MHz 0.71 dB/100ft
67.5 MHz 1.65 dB/100ft
71.5 MHz 1.69 dB/100ft
88.5 MHz 1.86 dB/100ft
100 MHz 1.95 dB/100ft
135 MHz 2.24 dB/100ft
143 MHz 2.3 dB/100ft
180 MHz 2.57 dB/100ft
270 MHz 3.17 dB/100ft
360 MHz 3.69 dB/100ft
540 MHz 4.6 dB/100ft
720 MHz 5.38 dB/100ft
750 MHz 5.5 dB/100ft
1000 MHz 6.42 dB/100ft
1500 MHz 7.99 dB/100ft
2000 MHz 9.37 dB/100ft
2250 MHz 10.01 dB/100ft
3000 MHz 11.78 dB/100ft
4500 MHz 15.7 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

75°C

UL 温度等级

60°C

工作温度范围

-40°C 至 +75°C

线缆毛重

124 lbs/1000ft

最大推荐拉力

177 lbs

最小短轴弯曲半径

3.5 in

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMG

CPR Euroclass

Eca

RG型

6

串行型

6

环境空间

室内/户外

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

UL1666 垂直轴

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.403 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.403 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1694D 010500 黑色 线盘 500 ft 612825357452
1694D 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825357445

资源

Resources