产品编号: 4505ELW

适用于 12G-SDI 的 4K UHD 同轴电缆,75 欧姆,RG-59,20 AWG 实心 SC,铝箔 + 95% TC 编织,LSZH Jkt

75 欧姆 SDI 同轴电缆,RG-59,20 AWG 实心镀银铜导体,PE 绝缘,箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽,LSZH 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

超高清数字视频、4K 单链路 12 Gb/s UHDTV、4K D-Cinema、8K 四链路 UHDTV、HD-SDI 1080p

RG型

59

串行型

59

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG Solid 0.81 mm SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 3.68 mm (0.145 in)

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.97 mm (0.235 in)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.98 dB/100m
3.58 MHz 1.97 dB/100m
5 MHz 2.1 dB/100m
6 MHz 2.3 dB/100m
7 MHz 2.4 dB/100m
10 MHz 3.0 dB/100m
12 MHz 3.0 dB/100m
25 MHz 4.3 dB/100m
55 MHz 6.5 dB/100m
67.5 MHz 6.7 dB/100m
71.5 MHz 6.9 dB/100m
88.5 MHz 7.2 dB/100m
100 MHz 7.5 dB/100m
135 MHz 8.9 dB/100m
143 MHz 9.2 dB/100m
180 MHz 10.2 dB/100m
270 MHz 12.5 dB/100m
360 MHz 14.4 dB/100m
540 MHz 18.0 dB/100m
720 MHz 21.0 dB/100m
750 MHz 21.3 dB/100m
1000 MHz 24.9 dB/100m
1500 MHz 30.5 dB/100m
2000 MHz 35.4 dB/100m
2250 MHz 37.7 dB/100m
3000 MHz 44.0 dB/100m
4500 MHz 54.8 dB/100m
6000 MHz 64.6 dB/100m
12000 MHz 94.1 dB/100m

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
32 Ohm/km (9.8 Ohm/1000ft) 12 Ohm/km (3.7 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 83%

温度

Operating Installation
-30°C to +75°C -5°C To +50°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
60 mm (2.4 in) 60 mm (2.4 in)

最大拉伸张力

200 N (45 lbf)

线缆毛重

50 千克/公里(34 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤,耐日光照射 - UL 1581 sec 1200 仅限黑色

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲级:Cca-s1a,d1,a1;CPR UKCA 类别:Cca-s1a,d1,a1

CENELEC合规性

EN 50117-1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 80% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.240 修订日期:06-03-2026

更新和修订

修订号:0.240 修订日期:06-03-2026


资源

Resources