产品编号: 4694 像素

适用于 12G-SDI 的 4K UHD 同轴电缆,75 欧姆,RG-6,18 AWG 实心 SC,铝箔 + 95% TC 编织,PVDF 护套,I/O CMP

75 欧姆 SDI 同轴电缆,RG-6,18 AWG 实心镀银铜导体,FEP 绝缘,箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽,PVDF 护套,室内/室外 CMP

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

适合应用

超高清数字视频、4K 单链路 12 Gb/s UHDTV、4K D-Cinema、8K 四链路 UHDTV、HD-SDI 1080p、OSP

RG型

6

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 0.040 in SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.168 in (4.27 mm) White

内屏蔽

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.229 in (5.82 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.229 in (5.82 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.23 dB/100ft
3.58 MHz 0.46 dB/100ft
5 MHz 0.54 dB/100ft
6 MHz 0.58 dB/100ft
7 MHz 0.63 dB/100ft
10 MHz 0.73 dB/100ft
12 MHz 0.80 dB/100ft
25 MHz 1.11 dB/100ft
55 MHz 1.57 dB/100ft
67.5 MHz 1.73 dB/100ft
71.5 MHz 1.77 dB/100ft
88.5 MHz 1.92 dB/100ft
100 MHz 2.07 dB/100ft
135 MHz 2.39 dB/100ft
143 MHz 2.46 dB/100ft
180 MHz 2.76 dB/100ft
270 MHz 3.42 dB/100ft
360 MHz 4.02 dB/100ft
540 MHz 5.08 dB/100ft
720 MHz 6.01 dB/100ft
750 MHz 6.15 dB/100ft
1000 MHz 7.29 dB/100ft
1500 MHz 9.27 dB/100ft
2000 MHz 11.02 dB/100ft
2250 MHz 11.84 dB/100ft
3000 MHz 14.12 dB/100ft
4500 MHz 18.19 dB/100ft
6000 MHz 21.53 dB/100ft
12000 MHz 33.02 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 2.9 Ohm/1000ft (9.5 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
125°C -20°C to +125°C

弯曲半径

Stationary Min.
2.3 in (58 mm)

最大拉伸张力

92 lb (42 kg)

线缆毛重

36 磅/1000 英尺(54 千克/公里)

环境适应性

室内/室外<多级分离/>静压箱、室内、室外、耐日光、架空 - 由承力索支撑

阻燃性/遇火反应

NFPA 262,FT6

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.17 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.17 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
4694PX 0101000 黑色 线盘 1,000 ft
4694PX 0104000 黑色 线盘 4,000 ft

资源

Resources