产品编号: 8241F

模拟视频、RG59、22 AWG 绞合 BC、BC 编织、PVC 护套

RG-59/U,22 AWG 多股(7x30).030" 裸铜导体,泡沫聚乙烯绝缘,裸铜编织屏蔽(95% 覆盖率),PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
22 7x30 BC - Bare Copper 0.03 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in

外屏蔽

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.241 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
15 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.09 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 8.9 dB/100ft
900 MHz 10.1 dB/100ft
1000 MHz 10.9 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 78%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
400 MHz 7.4 dB/100ft

电压

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

60°C

工作温度范围

-30°C 至 +60°C

线缆毛重

33 lbs/1000ft

最大推荐拉力

65 lbs

最小短轴弯曲半径

2.5 in

CPR Euroclass

Fca

RG型

59

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.340 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.340 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8241F J5C1000 黑色,鲜艳哑光 线盘 1,000 ft 612825355908
8241F G7X1000 蓝色,哑光 线盘 1,000 ft 612825355922
8241F U901000 灰色,哑光 线盘 1,000 ft 612825197362
8241F G7W1000 绿色,哑光 线盘 1,000 ft 612825355939
8241F G7V1000 红色,哑光 线盘 1,000 ft 612825355946
8241F G7Y1000 白色,哑光 线盘 1,000 ft 612825355915
8241F G8M1000 黄色,哑光 线盘 1,000 ft 612825357612

资源

Resources