致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 8279
23 AWG 绞合(7x32).023 英寸裸压实铜导体,聚乙烯绝缘,镀锡铜编织屏蔽(覆盖率 95%),聚乙烯护套。
导体数
1
非UL温度等级
80°C
工作温度范围
-55°C 至 +80°C
线缆毛重
26 lbs/1000ft
最大推荐拉力
45 lbs
最小短轴弯曲半径
2.5 in
RG型
迷你 59
串行型
59
环境空间
户外-直埋
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
是
欧盟指令 2003/11/EC(BFR)
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
欧盟指令合规性
欧盟CE标志
否
MII 命令 #39(中国 RoHS)
适合性 - 架空
是 - 需有承力吊索支撑
适合性 - 埋设
适合性 - 室内
适合性 - 户外
静压室(是/否)
脚注
C——采用木线盘收线。
更新和修订
修订号:0.324 修订日期:02-20-2026