产品编号: 8281B

精密视频同轴电缆,RG59,#20 实心 BC,双层 98% 编织,CMR

20 AWG 实心 .031" 裸铜导体,阻燃半泡沫聚乙烯绝缘,镀锡铜/裸铜双编织屏蔽(95% 覆盖率),PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BC - Bare Copper 0.031 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.198 in

外屏蔽

Type Layer Material Coverage [%]
Braid 1 Tinned Copper (TC) 95%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.305 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
9.9 Ohm/1000ft 9.9 Ohm/1000ft 1.1 Ohm/1000ft 1.1 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
21 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.118 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-216 MHz 27 dB
217-850 MHz 23 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
3.6 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 0.8 dB/100ft
71.5 MHz 2.1 dB/100ft
135 MHz 3 dB/100ft
270 MHz 4.4 dB/100ft
360 MHz 5.1 dB/100ft
540 MHz 6.6 dB/100ft
720 MHz 7.8 dB/100ft
750 MHz 8 dB/100ft
1000 MHz 10.2 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

电压

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
300 V RMS 300 V RMS 30 V RMS
300 V RMS

UL 温度等级

80°C

工作温度范围

-40°C 至 +80°C

线缆毛重

79 lbs/1000ft

最大推荐拉力

168 lbs

最小短轴弯曲半径

3 in

最小弯曲半径

6 in

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMG

UL AWM型号合规性

AWM 1354

CPR Euroclass

Eca

RG型

59

环境空间

室内/户外

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 架空

是 - 只有黑色且由承力吊索支撑

适合性 - 室内

适合性 - 户外

是 - 仅黑色

UL阻燃性

UL1666 垂直轴

CSA阻燃性

FT4

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

静压室编号

88281

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.425 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.425 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8281B 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825355489
8281B 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825355762
8281B 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825355748
8281B 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825355779
8281B 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825355793
8281B 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825355755
8281B 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825355731
8281B 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825355786

资源

Resources