产品编号: 88241

模拟视频、RG59、#23 实心 BCCS、95% BC 编织、FEP 护套、CMP

23 AWG 实心 .023" 裸铜包钢导体,充气室,FEP 绝缘,裸铜编织屏蔽(95% 覆盖率),FEP 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

标准模拟视频

RG型

59

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 23 AWG Solid 0.023 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.132 in (3.35 mm) Clear

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.190 in (4.83 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.190 in (4.83 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 2.3 dB/100ft
100 MHz 3.3 dB/100ft
200 MHz 5.2 dB/100ft
400 MHz 8.4 dB/100ft
700 MHz 11.6 dB/100ft
900 MHz 13.8 dB/100ft
1000 MHz 14.8 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
49 Ohm/1000ft (160 Ohm/km) 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 75 Ohm 70%

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V RMS 1700 V RMS

温度

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

最大拉伸张力

70 lb (32 kg)

线缆毛重

37 磅/1000 英尺(55 千克/公里)

环境适应性

室内/室外,室内,室外,埋设

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

8241

更新和修订

修订号:0.597 修订日期:04-02-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.597 修订日期:04-02-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
88241 010500 黑色 线盘 500 ft 612825216957 C
88241 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825216933 C

资源

Resources