产品编号: 9116SB

75 欧姆 SDI 同轴电缆,RG-6,18 AWG 实心 BCCS,铝箔 + 60% 铝编织,LSZH Jkt,CMG-LS,ABS 认证

75 欧姆 SDI 同轴电缆,RG-6,18 AWG 实心裸铜导体包钢,PE 绝缘,箔 + 60% 铝编织屏蔽,LSZH 护套,CMG-LS,船用 ABS 类型认证

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数字视频,HD-SDI 1080p,经 ABS 认证,适用于船舶和海上使用

串行型

6

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 0.04 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in (4.6 mm) White

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Aluminum 57%

外层护套

Material Nom. Diameter
PO - Polyolefin 0.274 in (6.96 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.274 in (6.96 mm)

回波损耗

Frequency Min. Structural Return Loss
5-1000 MHz 20 dB
1000-2250 MHz 15 dB
2250-3000 MHz 10 dB

衰减

Frequency Max. Attenuation
5 MHz 0.67 dB/100ft
55 MHz 1.6 dB/100ft
211 MHz 2.87 dB/100ft
270 MHz 3.24 dB/100ft
300 MHz 3.43 dB/100ft
350 MHz 3.72 dB/100ft
400 MHz 4 dB/100ft
450 MHz 4.26 dB/100ft
5500 MHz 4.71 dB/100ft
750 MHz 5.59 dB/100ft
870 MHz 6 dB/100ft
1000 MHz 6.54 dB/100ft
1450 MHz 8.3 dB/100ft
1800 MHz 9.3 dB/100ft
2250 MHz 10.6 dB/100ft
3000 MHz 11.9 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
28 Ohm/1000ft (92 Ohm/km) 9 Ohm/1000ft (30 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.75 in (69.9 mm) 2.75 in (69.9 mm)

最大拉伸张力

126 lb (57.2 kg)

线缆毛重

28 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载,限烟,FT4,1202,IEC 60332-1-2,IEC 60332-3-22

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMG-LS 第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG-LS

IEEE合规性

标准 45 第 23 条

船用合规性

ABS 型式认可证书 19-HS1852547-PDA

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.495 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.495 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9116SB 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825224556 C

资源

Resources