产品编号: 9165

复合 ENG、EFP 和 CCTV

复合材料,RG-59 22 AWG BC 同轴电缆,绞合线 (7x30),BC 编织 95% 覆盖率,3 PR 22 AWG TC,绞合线 (7x30),带排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

RG型

59

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
22 7x30 0.03 in BC - Bare Copper
22 7x30 0.029 in TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in (3.71 mm) Black and Red, Orange and Brown, Green and White
PVC - Polyvinyl Chloride 0.054 in (1.4 mm)

内屏蔽

Shield Type Material Material Trade Name Coverage
Braid Bare Copper (BC) Beldfoil® (Z-Fold®) 95%
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Bare Copper (BC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.290 x 0.561 in

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.7 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
400 MHz 7.4 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
15.0 Ohm/1000ft (49.2 Ohm/km) 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%
35 Ohm 58%

电压

UL Voltage Rating
30 V RMS

温度

Operating
-30°C To +60°C

最大拉伸张力

147 lb (66.7 kg)

线缆毛重

85 磅/1000 英尺(130 千克/公里)

环境适应性

室外——架空,室内,架空——仅黑色,承力吊索支撑

NEC/UL合规性

CL2X

AWM合规性

AWM 20006

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

连体式结构。 同轴电缆护套直径:.240 英寸。线对护套直径:.290 英寸。

更新和修订

修订号:0.284 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.284 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9165 010500 黑色 线盘 500 ft 612825225058 C
9165 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825225041 C

资源

Resources