产品编号: 9224

音频同轴电缆,低噪音,RG-59,22 AWG 实心 BCCS,95% BC Brd,PVC Jkt

音频同轴电缆,低噪音,RG-59,22 AWG 实心裸铜包钢导体,PE 绝缘,PVC 导电层,95% 裸铜编织屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低噪音麦克风、模拟音频、仪器仪表

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
22 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.025 in 1

导体数

1

绝缘

Layer Material Nominal Diameter
1 PE - Polyethylene 0.146 in
2 PVC - Polyvinyl Chloride (Conductive) 0.154 in

外屏蔽

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.242 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
54 Ohm/1000ft 54 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
22 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.124 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.56 ns/ft 65%

电压

Voltage Rating [V]
300 V RMS

电气特性说明

NBS 低噪声测试(修改版)MIL-C-17 第 4.8.14 段,峰峰值最大 5 mV

非UL温度等级

75°C

工作温度范围

-40°C 至 +75°C

线缆毛重

36 lbs/1000ft

最大推荐拉力

80 lbs

最小短轴弯曲半径

2.4 in

CPR Euroclass

Eca

RG型

59

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 架空

适合性 - 埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

静压室(是/否)

备注

不建议用于射频。 导体至屏蔽层的标称击穿电压:30 kV rms。 标称击穿电压护套(屏蔽层至水):30 kV rms。

更新和修订

修订号:0.243 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.243 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9224 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825358145
9224 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825357810

资源

Resources