产品编号: 9248

模拟视频,RG6,#18 实心 BC,箔 + 60% TC 编织,PVC 护套,CM

75Ohm RG-6 18 AWG 实心 .040" 裸铜导体,气体注入泡沫 HDPE 绝缘,Duofoil® + 镀锡铜编织屏蔽(60% 覆盖率),PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 60%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.27 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft 5.6 Ohm/1000ft 5.6 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-450 MHz 23 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.54 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.5 dB/100ft
100 MHz 2 dB/100ft
200 MHz 2.8 dB/100ft
400 MHz 4 dB/100ft
700 MHz 5.3 dB/100ft
900 MHz 6.1 dB/100ft
1000 MHz 6.5 dB/100ft
1500 MHz 8.3 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
300 V RMS 30 V RMS

电气特性说明

30V RMS(UL AWM 1354 型);300V 有效值(厘米)

UL 温度等级

80°C

工作温度范围

-40°C 至 +80°C

线缆毛重

35 lbs/1000ft

最大推荐拉力

44 lbs

最小短轴弯曲半径

2.75 in

NEC/(UL) 合规性

CM

CEC/C(UL) 合规性

CM

UL AWM型号合规性

AWM 1354(30 V 80°C)

CPR Euroclass

Eca

RG型

6

串行型

6

环境空间

室内/户外

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

静压室编号

89248 和 82248

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.427 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.427 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC/EAN
9248.00152 黑色 线盘 152 m 8719605020321
9248.00U152 黑色 非盘绕式 152 m 8719605235589
9248.00305 黑色 线盘 305 m 8719605020338
9248 010500 黑色 线盘 500 ft 612825357858
9248 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825225768
9248.00500 黑色 线盘 500 m 8719605020345
9248 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825357681
9248 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825358794
9248.001000 黑色 线盘 1,000 m 8719605020314
9248 0101640 黑色 线盘 1,640 ft 612825357674
9248 0103280 黑色 线盘 3,280 ft 612825358800

资源

Resources