产品编号: 9265

复合 ENG、EFP 和 CCTV

复合材料,RG-59 22 AWG BC 同轴电缆,绞合线 (7x30),BC 编织 95% 覆盖率,1 PR 22 AWG TC,绞合线 (7x30),带排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Pairs No. of Coax
Coax(es) 22 Stranded BC - Bare Copper 0.03 in 1
Pair(s) 22 7x30 TC - Tinned Copper 0.03 in 1

总对数

1

绝缘

Element Material Nominal Diameter
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.054 in

颜色表

Number Color
1 Black
2 Red

内屏蔽

Element Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire Diameter Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Coax(es) Braid Bare Copper (BC) 95% TC - Tinned Copper 0.03 in 22 7x30
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® (Z-Fold®) 100%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.47 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Nominal Outer Shield DCR
15 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 11 Ohm/1000ft

电容

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
Coax(es) 51 pF/ft 17.3 pF/ft
Pair(s) 95.5 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.09 µH/ft

阻抗

Element Nominal Characteristic Impedance
Coax(es) 75 Ohm

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
Coax(es) 1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.7 dB/100ft
10 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft

延迟

Element Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
Coax(es) 1.3 ns/ft 78%

电压

UL Voltage Rating
30 V RMS

电气特性说明

同轴电缆标称击穿电压护套(屏蔽层至地)= 22kV RMS

非UL温度等级

60°C

工作温度范围

-40°C 至 +60°C

线缆毛重

58 lbs/1000ft

最大推荐拉力

68 lbs

最小短轴弯曲半径

2.5 in

NEC/(UL) 合规性

CL2

UL AWM型号合规性

AWM 20006

CPR Euroclass

Eca

RG型

59

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

UL额定电压

30 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

备注

无缝型构造。

更新和修订

修订号:0.357 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.357 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9265 010500 黑色 线盘 500 ft 612825226017
9265 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825226000

资源

Resources