产品编号: 9659

模拟视频,RG59,#22 Str BC,95% BC 编织,PVC 护套,CMX

22 AWG 绞合 (7x30) .030" 裸铜导体,泡沫聚乙烯绝缘,裸铜编织屏蔽(95% 覆盖率),PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
22 7x30 BC - Bare Copper 0.03 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in

外屏蔽

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride (Non-Contaminating) 0.242 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
15 Ohm/1000ft 15 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.09 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-450 MHz 23 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 8.9 dB/100ft
900 MHz 10.1 dB/100ft
1000 MHz 10.9 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 78%

电压

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
300 V RMS 150 V RMS

工作温度范围

-40°C 至 +80°C

线缆毛重

35 lbs/1000ft

最大推荐拉力

65 lbs

最小短轴弯曲半径

2.5 in

NEC/(UL) 合规性

CMX

CEC/C(UL) 合规性

CMX

UL AWM型号合规性

AWM 1354(30 V 60°C)

RG型

59

串行型

59

环境空间

室内/户外

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

VW-1

CSA阻燃性

FT1

UL额定电压

150 V RMS

静压室(是/否)

备注

适合CCTV应用。

更新和修订

修订号:0.334 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.334 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9659 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825414728
9659 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825356028

资源

Resources