产品编号: FSNS59RCAU-25

ProSNS RG-59 RCA同轴压接式连接器

ProSNS RG59 RCA 压缩连接器,采用开口套圈设计的非盲入口,聚合物压缩套管,易于插入 & 尽可能低的工具压缩力。 每包 25 个

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

模拟和数字音频视频

包装

25 包

件数

1

材料

Material
Nickel/Tin Plated Brass
Ethylene Propylene
Nickel/Tin Plated Brass
Gold Plated

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz]
≥-20 dB up to 208 MHz typical

工作温度范围

-40°华氏 (-40°C) 至 140°华氏 (60°C)

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

RCA

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

ProSNS

色带

红色

锁定

工具兼容性

CPLCCT-SLMR 或 CPSNSCT-596(压缩)、PSA59/6(剥离)

端接类型

压缩

线缆中心导体直径限制

.0317 - .0418 英寸

线缆电介质直径限制

.144 - .157 英寸

线缆外部护套直径限制

.232 - .273 英寸

线缆插入力

20 lbf

线缆保持力

40 lbf

RG型

59

环境空间

室内

欧盟CE标志

适合性 - 室内

适合性 - 户外

静压室(是/否)

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

备注

盐雾:通过 1000 小时 ANSI/SCTE 143 2007,RFI 屏蔽:-85 dB(60% 粘合箔)

更新和修订

修订号:0.58 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.58 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
FSNS59RCAU-25 无色 845671002607

资源

Resources