产品编号: 10GX KEYCONNECT耦合器

10GX RJ45 耦合器,KeyConnect 型

CAT6A KeyConnect插孔有多种颜色可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

IBDN 系统 10GX、TIA 6A 类、10GBASE-T

总高度

0.895 in

总宽度

0.692 in

总体深度

1.522 in

接线图

T568A/B-T568A/B

包装

透明塑料袋单独包装。

重量

0.380 lbs

材料

Description Material Type
Front Connection Flexible PCB with 50 µ inch Gold over Nickel Flexible PCB
Rear Connection Flexible PCB with 50u inch Gold over Nickel Flexible PCB
Connector Body Plastic - UL94V-0

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

端接电阻

1,000V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

插头/插孔兼容性

RJ45

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

750 次循环

端接后部连接

对插连接

端接后部连接耐久性

750 次循环

连接器/硬件保持

20 lbs

数据类别

6A 类

TIA/EIA合规

ISO/IEC 11801:2002 修订版 2

其他标准

FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA, c(UL)us认证

相关零件

10GX 耦合器配线架

更新和修订

修订号:0.310 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.310 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装
AX104024 黑色 单件包装
AX104019 蓝色 单件包装
AX104023 电白 单件包装
AX104018 绿色 单件包装
AX104015 橙色 单件包装
AX104016 红色 单件包装
AX104017 黄色 单件包装

资源

Resources