产品编号: KEYCONNECT S视频F/F耦合器

KeyConnect 多媒体模块 S-Video 耦合器,母头/母头,镀金

KeyConnect 多媒体模块 S-Video 耦合器,F/F,镀金,有多种颜色可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
KEYCONNECT S视频F/F耦合器

适合应用

S-视频线缆

总高度

0.754 m

总宽度

0.642

总体深度

1.48

前端连接

嵌入式

包装

一塑料袋包装1件。

重量

0.026 lbs

材料

Material
Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

连接器/硬件保持

20 lbs

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

兼容KeyConnect配线架和面板、S-Video线缆组件

备注

有关正确安装的信息,请参阅安装指南 PX103826。 访问我们的网站:http://www.belden.com

更新和修订

修订号:0.170 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.170 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
AX105336-AL 杏仁色 611589007023
AX105336-BK 黑色 611589007030
AX105336-EW 电白 611589007047

资源

Resources