产品编号: Ind REVConn C6A STP 护套

DataTuff 工业 REVConnect RJ45 插孔 CAT6A STP

工业 REVConnect IP20 RJ45 屏蔽 CAT6A 插孔,带通用芯线

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

TIA 屏蔽 6A 类、ISO EA 级、10GBASE-T

总高度

0.94

总宽度

1.19

总体深度

1.63

接线图

T568A/B

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.048 lbs

材料

Description Material Type
Front Connection Copper Clad Flexible PCB, 50uin Gold plated contacts over Nickel RJ45
Rear Connection Copper alloy, Gold plated contacts over Nickel Ind REVConnect
Connector Body Nickel plated zinc alloy diecast

介电强度

1,000V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟(信号对地)

额定电流

1.300 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

端接电阻

2.5 m-Ohm

安装温度范围

-40°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-40°C 至 +70°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

工具兼容性

RVUTT01 端接工具

插头/插孔兼容性

RJ45,RJ11

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

750 次循环

端接后部连接

对插连接

端接后部连接耐久性

200 次循环

线缆/连接器固定

25 lbs.

连接器/硬件保持

20 lbs

插头/连接器固定

11.250 lbs

UL等级

UL94V-0

TIA/EIA合规

6A 类 - TIA 568.C.2,6A 类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE合规性

以太网供电 (PoE) IEEE 802.3at 类型 1 和 2(高达 30W)、IEEE802.3bt/D1.7 类型 3 和 4(高达 100W)、CISCO UPOE(高达 60W)、HDBaseTTM 供电(高达 100W)

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

UL阻燃性

UL2043 空气处理空间

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

兼容屏蔽 KeyConnect 配线架 24p 和 48p,兼容 KeyConnect 面板、适配器、接线盒

备注

请参阅安装指南 PX106884。

更新和修订

修订编号:0.171 修订日期:09-19-2024

更新和修订

修订编号:0.171 修订日期:09-19-2024


零件编号

货号 颜色
RVAIJ2SME-S1 金属