产品编号: Ind REVConn C6A UTP 插头

DataTuff 工业 REVConnect RJ45 插头 CAT6A UTP

工业 REVConnect IP20 RJ45 非屏蔽 CAT6A 插头,带通用芯

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

TIA 6A 类、ISO EA 级、10GBASE-T

总高度

0.73

总宽度

1.1

总体深度

1.81

接线图

T568A/B

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.016 lbs

材料

Description Material Type
Front Connection Copper Clad Flexible PCB, Gold plated contacts over Palladium/Nickel RJ45
Rear Connection Copper Clad Flexible PCB, Gold plated contacts over Palladium/Nickel Ind REVConnect
Connector Body Polycarbonate - UL94V-0

介电强度

1,000V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟(信号对地)

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

端接电阻

2.5 m-Ohm

安装温度范围

-40°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-40°C 至 +70°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

工具兼容性

RVUTT01 端接工具

插头/插孔兼容性

RJ45,RJ11

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

750 次循环

端接后部连接

对插连接

端接后部连接耐久性

200 次循环

线缆/连接器固定

25 lbs.

连接器/硬件保持

20 lbs

插头/连接器固定

11.250 lbs

UL等级

UL94V-0

TIA/EIA合规

6A 类 - TIA 568.C.2,6A 类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE合规性

以太网供电 (PoE) IEEE 802.3at 类型 1 和 2(高达 30W)、IEEE802.3bt/D1.7 类型 3 和 4(高达 100W)、CISCO UPOE(高达 60W)、HDBaseTTM 供电(高达 100W)

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

UL阻燃性

UL2043 空气处理空间

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

请参考REVConnect WAP - 摄像头兼容性指南

备注

请参阅安装指南 PX106876。

更新和修订

修订编号:0.171 修订日期:09-19-2024

更新和修订

修订编号:0.171 修订日期:09-19-2024


零件编号

货号 颜色
RVAIP2UBK-S1 黑色