产品编号: REVConnect工具备用接线片

REVConnect端接工具接线片组

REVConnect通用工具刀片组

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

端接REVConnect插头和插座

总高度

0.43 in

总宽度

0.310 in

总体深度

0.040 in

包装

接线片贴在纸板上,然后跟内六角扳手一起装到塑料袋里。

重量

0.050 lbs

材料

Description Material
Blade Steel
Allen Key Steel

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

更新和修订

修订号:0.55 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.55 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装 UPC
RVUTB01 黑色 接线片贴在纸板上,然后跟内六角扳手一起装到塑料袋里。 611589205122

资源

Resources