产品编号: MM SC双工适配器

多模SC双工适配器

多模SC双工法兰适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信室、主配线室

重量

0.012 kg

总高度

0.37 m

总宽度

1.11

总长度

1.36 ft

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

材料

Element Description Material Color
Plastic Adapter Body Plastic Beige
Adapter Sleeve Phosphor Bronze
Phosphor Bronze Adapter Sleve

TIA/EIA合规

TIA/EIA 568-C.3

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

防尘帽

包装

一个(1)适配器(装于塑料袋中)

更新和修订

修订编号:0.306 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.306 修订日期:10-23-2025


资源

Resources