产品编号: 0985 YM57530 103

快速以太网 Cat5e,双端线组,M12 公头,直型,4 针,D 编码至 RJ45 公头,直型,8 针,24 AWG TPE 电缆,绞合/屏蔽,2 对双绞线,带青色护套

快速以太网 Cat5e,双端线组,M12 公头,直型,4 针,D 编码至 RJ45 公头,直型,8 针,24 AWG TPE 电缆,绞合/屏蔽,2 对双绞线,带青色护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

数据连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

屏蔽

额定电压

42 V

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

30 V AC / 42 V DC

额定电流

1.5 A

数据传输类型

快速以太网 Cat5e

数据传输速率

100 Mbit/s

面 1 产品子系列

M12 标准

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

连接类型

滚花螺丝

引脚数

4

1侧编码

D

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 25 °C - + 75 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锡

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PBT

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

屏蔽材料

铜锌,镀锡

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

线缆类型

103

线缆编号

YM57530

导体尺寸

24 AWG

电线数量

2 对(粘合双绞线)

最小弯曲半径(固定安装)

5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

10 x D

弯曲次数

3

(扭转)次数

5M@ ± 360 °/1m

线缆护套材料

TPE

线缆护套颜色

蓝绿色

线缆直径D

ø7.62 mm

电线绝缘材料

聚烯烃

绝缘线径

ø 1.02 ± 0.05 毫米

整体屏蔽(线缆)

TC 编织线 65%

箔屏蔽

铝箔 100%

环境温度(固定安装)

- 40 °C - + 75 °C

环境温度(活动安装)

- 25 °C - + 75 °C

环境温度(拖链安装)

- 25 °C - + 60 °C

UL线缆类型

AWM 20626, 80℃ 600 伏

线缆特性

NEMA WC-63.1 5 类、ICEA 661、5e 类接线、TIA/EI-568-B.2、5e 类、室内/室外、耐油

缆芯颜色

双绞线:白/橙 | 白/绿

面 2 产品子系列

RJ45

第 2 面接触类型/性别

公头

连接器设计,第 2 面

直形

附件类型,侧面 2

插头

引脚数,第 2 侧

8(4 例终止)

编码,第 2 面

RJ45

配接周期,第 2 面

≤ 750

环境温度(运行),第 2 侧*

- 40 °C - + 70 °C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP20

接触基材,第 2 面

P / 铜锡

触点镀层,第 2 面

接触承载材料,第 2 面

聚碳酸酯

联系人颜色,第 2 面

透明

模制主体材料,侧面 2

弹性体聚烯烃

模压机身颜色,第 2 面

黑色

RoHS合规

耐油性

注意降额

声明降额

更新和修订

版本号:0.40 版本日期:04-30-2026

更新和修订

版本号:0.40 版本日期:04-30-2026


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
2415 0985 YM57530 103/5 M
20194 0985 YM57530 103/2 M
3026 0985 YM57530 103/20 M
2416 0985 YM57530 103/10 M
23361 0985 YM57530 103/1 M
8529 0985 YM57530 103/3 M
900004145 0985 YM57530 103/0.15M 0.15 m
900004146 0985 YM57530 103/0.25M 0.25 m
900004847 0985 YM57530 103/0.3 米 0.3 m
900016223 0985 YM57530 103/0.5 米 0.5 m
900004848 0985 YM57530 103/0.6 米 0.6 m
900004147 0985 YM57530 103/1M 1 m
900004148 0985 YM57530 103/2M 2 m
900004149 0985 YM57530 103/3M 3 m
900004436 0985 YM57530 103/4M 4 m
900004150 0985 YM57530 103/5M 5 m
900005130 0985 YM57530 103/6M 6 m
900004420 0985 YM57530 103/7M 7 m
900004151 0985 YM57530 103/10M 10 m
900005273 0985 YM57530 103/12M 12 m
900004152 0985 YM57530 103/15M 15 m
900004153 0985 YM57530 103/20M 20 m
900004416 0985 YM57530 103/25M 25 m
900004154 0985 YM57530 103/30M 30 m
900004417 0985 YM57530 103/35M 35 m
900004418 0985 YM57530 103/40M 40 m
900016315 0985 YM57530 103/45M 45 m
900004419 0985 YM57530 103/50M 50 m
900016316 0985 YM57530 103/60M 60 m
900004421 0985 YM57530 103/80M 80 m