产品编号: BRSCCS 8X/9
M12 数据字段连接器,压接端接,坚固金属外壳,IP67 防护等级,8 针,X 型编码,屏蔽,直插式,48V,0.5A
M12 数据字段连接器,压接端接,坚固金属外壳,IP67 防护等级,8 针,X 型编码,屏蔽,直插式,48V,0.5A,适用于符合 EN45545 Cat6a 标准的铁路应用
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
前视图
材料
电路
安全 & 环境合规性
备注
信息
零件编号
资源
产品公告
宣传册
工具
视频
培训