产品编号: RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508

M12 线组,推拉式,滚动车辆,EN45545,PUR 黑色电缆,屏蔽,公头,直型,D 型编码,4 针,4x0.34mm²,PoE

M12 线组,推拉式。符合 IEC 61076-2-010、Rolling Stock、EN45545-2、PUR 黑色电缆、屏蔽、公对公、直对直、D 型编码、4 针、2x0.34mm²、PoE、100BASE-T、CAT 5、50 V AC / 60 V DC、4 A、- 40 °C - + 85 °C(工作温度)、IP65、IP67、DIN EN 60332-1-2、VDE 0482-332-1-2、IEC 60332-1-2、UL VW-1、CSA FT-1、DIN EN 50267-2-1、IEC 60754-1、VDE 0482-267-2-1、不含润湿漆干扰物质、不含硅酮、低温柔韧性

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

数据连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

屏蔽

额定电压

60 V

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

50 V AC / 60 V DC

额定电流

4 A

数据传输类型

快速以太网 Cat5e

数据传输速率

100 Mbit/s

面 1 产品子系列

M12 铁路推拉

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

连接类型

内推拉

引脚数

4

1侧编码

D

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 85 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锡

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PA

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

成型主体材料

PA

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 V-0

连接件材料

PA

屏蔽材料

GD-Zn,镀镍

线缆编号

508

导体尺寸

0.34 mm²

电线数量

4

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

导体材料

线缆护套材料

X-FRNC

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

ø 6.70 ± 0.30 毫米

电线绝缘材料

聚烯烃

绝缘线径

ø 1.63 ± 0.05 毫米

整体屏蔽(线缆)

Cu-ETP1镀锡

箔屏蔽

Al-PT箔带

环境温度(固定安装)

- 40 °C - + 90 °C

环境温度(活动安装)

- 40 °C - + 90 °C

阻燃等级(线缆护套)

阻燃性符合。 IEC 45545:IEC 60332-1-2、EN50305 和 IEC60332-3-25 类别 D

线缆特性

电缆符合 DIN 5510-2、EN50153、EN50155、EN50305 和 CEN/TS 45545 等国际铁路标准相关部分的要求

缆芯颜色

白色 & 蓝色,黄色 & 橙色

面 2 产品子系列

M12 铁路推拉

第 2 面接触类型/性别

公头

连接器设计,第 2 面

直形

附件类型,侧面 2

内推拉

引脚数,第 2 侧

4

编码,第 2 面

D

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

配接周期,第 2 面

≤ 100

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP65、IP67

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别,第 2 侧

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

接触基材,第 2 面

铜锡

触点镀层,第 2 面

铜/金

接触承载材料,第 2 面

PA

联系人颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(接触承载者),第 2 面

UL 94 V0

模制主体材料,侧面 2

PA

模压机身颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(成型体),第 2 面

UL 94 V0

附件材料,第 2 面

PA

屏蔽材料,第 2 面

GD-Zn,镀镍

RoHS合规

无卤

IEC 60754-1、EN 50267-1-2、HCL ˂ 0.4%

耐油性

IEC 60811-2-1, EN 50306 par 4.8, EN 50306 par 4.9, EN 50306 par 4.10

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

* 注意降额

更新和修订

版本号:0.18 版本日期:05-05-2026

更新和修订

版本号:0.18 版本日期:05-05-2026


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
935302005 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508-0100 1 m
935302005 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508 1 m
935302006 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508-0200 2 m
935302006 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508 2 m
935302007 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508-0300 3 m
935302007 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508 3 m
935302008 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508-0500 5 m
935302008 RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508 5 m