产品编号: RSMGVS-4D-RSMWVS-4D-0467
M8 连接线,PROFINET(快速以太网 100 Mbit/s),Cat 5e,屏蔽,公头,4 针,D 编码,直角,PUR 绿色电缆,AWM 20549,48 V AC / 60 V DC,4 A / 0.5 A UL 额定,IP65,IP67
用于 PROFINET 应用的 M8 双头线缆,快速以太网 Cat 5e,高达 100 Mbit/s,屏蔽,4 极,D 编码,公对公,直角到弯角,PUR 绿色电缆,AWM 20549,ø 6.5 ±0.20 毫米,导线尺寸 2x2x0.34 毫米²,48 V AC / 60 V DC 工作电压,额定电流 4 A,适用于 IP65 和 IP67 环境
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
1侧表面视图
正面视图 2
1侧技术数据
线缆数据
技术数据第 2 面
认证
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
历史
信息
零件编号
资源
产品公告
宣传册
工具
视频
培训