产品编号: 0906 联合航空 303

已过时 | 无替代品

7/8 英寸电源插座:公对母,5 针,面板馈通

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    过时

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

7/8"

连接器类型

插座

第1面 接触类型/性别

公头至母头

连接器设计

前部安装,7/8 - 16UNF-2A 面板水龙头尺寸

引脚数

5

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

固定,外螺纹至内螺纹

额定电压

600 V

额定电压(UL)

600 V

额定电流

8 A

额定电流(UL)*

8 A

环境温度(运行)*

-25 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

银镀金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

YE

外壳材料

铝制,氧化银白

O形圈材料

FKM,面板侧

附件类型,侧面 2

7/8", 锌、镀锌、锁紧螺母

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

防护等级和IP等级符合测试标准IEC 60529,使用Lumberg Automation配接产品

不能在施加负载时连接/断开

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

防护等级和IP等级符合测试标准IEC 60529,使用Lumberg Automation配接产品

不能在施加负载时连接/断开