产品编号: 1279R

RGB 视频、迷你高分辨率、#25-5 同轴电缆固体 TC、CMR

RGB 视频同轴电缆,Riser-CMR,5-25 AWG 镀锡铜导体,泡沫 HDPE 绝缘,Duobond® 箔 + 95% 镀锡铜互锁屏蔽,内 PVC 护套,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RGB 投影仪、LCD 投影仪、视频分配、分量视频、图形显示、特效编辑、动画、视频后期制作、家庭影院、办公室、会议室、礼堂、电话会议、剧院

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 Solid TC - Tinned Copper 0.018 in 5

导体数

5

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.074 in

绝缘表注意事项

充气

颜色表

Number Color
1 Red
2 Green
3 Blue
4 Yellow
5 Black

内屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Duobond® 100%
French Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

内部屏蔽表注释

胶带与电介质轻微粘合

内护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.114 in

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.382 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
34 Ohm/1000ft 34 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.087 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-850 MHz 20 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.52 dB/100ft
5 MHz 1.17 dB/100ft
50 MHz 3.7 dB/100ft
100 MHz 4.9 dB/100ft
200 MHz 6.7 dB/100ft
400 MHz 9.5 dB/100ft
750 MHz 13.4 dB/100ft
900 MHz 15 dB/100ft
1000 MHz 15.8 dB/100ft
3000 MHz 31.2 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 80%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

75°C

UL 温度等级

60°C

工作温度范围

-40°C 至 +75°C

线缆毛重

71 lbs/1000ft

最大推荐拉力

130 lbs

最小弯曲半径(整体)

3.75 in

最小弯曲半径(每根同轴电缆)

1.1 in

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMG

CPR Euroclass

Eca

RG型

超小型 59

环境空间

室内-立管

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

UL阻燃性

UL1666 垂直轴

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.459 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.459 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1279R B59250 黑色、哑光 线盘 250 ft 612825355137
1279R B59500 黑色、哑光 线盘 500 ft 612825357919
1279R B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825357926

资源

Resources