产品编号: 1318SB

加厚 5e 类,#24-4pr,LSZH 护套,CMG-LS,船用 ABS 型认证

24 AWG 实心裸铜导体、聚烯烃绝缘、拉绳、参见颜色代码表(如下)、LSZH 护套。 每隔两英尺标记一次下降镜头。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

场所水平电缆、千兆以太网、100BaseTX、100BaseVG ANYLAN、155ATM、622ATM、NTSC/PAL 分量或复合视频、AES/EBU、数字视频、RS-422

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

内护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PE - Polyethylene 0.255 in (6.48 mm) Yes

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.308 in No

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 538 ns/100m 45 ns/100m 70%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) Max./Min. Fitted Impedance
1 2 65.3 62.3 63 60.3 63.8 60.8 20 23 100 ± 15 100 ± 15
4 4.1 56.3 53.3 51 49.2 51.7 48.7 23 23 100 ± 15 100 ± 15
8 5.8 51.8 48.8 46 43 45.7 42.7 24.5 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6.5 50.3 47.3 43 40.8 43.8 40.8 25 25 100 ± 15 100 ± 15
16 8.2 47.3 44.3 39 36 39.7 36.7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
20 9.3 45.8 42.8 36.5 33.5 37.7 34.7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
25 10.4 44.3 41.3 33.9 30.9 35.8 32.8 24.3 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 11.7 42.9 39.9 31 28.2 33.9 30.9 23.6 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 17 38.4 35.4 22 19 27.8 24.9 21.5 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 22 35.3 32.3 14 10.3 23.8 20.8 20.1 20.1 100 ± 15 100 ± 15
155 28.1 32.5 29.5 4.4 1.4 19.9 16.9 15.8 100 ± 25 100 ± 15
200 32 30.8 27.8 4 1 17.7 14.7 15 100 ± 25 100 ± 15

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating Storage
60°C -30°C To +60°C -30°C To +60°C

弯曲半径

Stationary Min.
3 in (76 mm)

最大拉伸张力

35 lb (16 kg)

线缆毛重

44 磅/1000 英尺(65 千克/公里)

环境适应性

室内/室外 - Euroclass Eca, 室内, 室外, 耐晒

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载,限烟,1202,IEC 60332-1-2,IEC 60332-3-22

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMG-LS

CEC / C(UL)合规性

CMG-ST1

IEEE合规性

标准 45 第 23 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 RJ-45 兼容。 夹克上每隔 2 英尺就标有下降的镜头。

更新和修订

修订号:0.502 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.502 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1318SB 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825111818 C

资源

Resources