致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 1513ELW
模拟音频 12 对 24AWG/0.22mm²,BELDFOIL,LSZH-C
适合应用
12 对 24AWG 模拟音频多芯电缆
导体数
24
总对数
12
内部屏蔽表注释
铝箔内层
内护套表备注
夹克单个元素,元素编号为 1 - 12 以便识别
护套最小断裂伸长率
125 %
护套最小抗拉强度
9 MPa
其他温度范围
-30 至 +70 °C
最大推荐拉力
980 N
安装时的最小弯曲半径
140 mm
运行期间的最小弯曲半径
210 mm
CPR Euroclass
Cca-s1,d2,a1
CENELEC合规性
EN 50290-2-20
环境空间
室内/户外 - Euroclass Cca
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
适合性 - 埋设
否
适合性 - 室内
适合性 - 无卤
适合性 - 户外
适合性 - 耐晒性
是的 - UL 1581 第 1200 节,仅限黑色
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24
IEC 60754-1 - 卤含量
零
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率
2.5 µS/mm
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值
4.3
IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率
60%
更新和修订
版本号:0.23 版本日期:03-09-2026